??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9063-50 - Luminaire connection box
Nomenclature
9063-50
No art.
9063-50
EAN-Code
4013456241305
Désignation
Luminaire connection box
level of detail
Profondeur
47 mm
Ø du trou fraisé
68 mm
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
Conduit entries Ø 20 mm
2 mm
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
Dispatch
10
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés