??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9063-50 - Deckenleuchten-Anschlussdose
Stückliste
9063-50
Artikel-Nr.
9063-50
EAN-Code
4013456241305
Bezeichnung
Deckenleuchten-Anschlussdose
Detaillierungsgrad
Tiefe
47 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Rohreinführungen Ø 20 mm
2 mm
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
Versand
10
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen