??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
Stückliste
9063-02
Artikel-Nr.
9063-02
EAN-Code
4013456548244
Bezeichnung
Gerätedose O-range® mit Halterand
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
49 mm
Fräsloch Ø
68 mm
Geräteschrauben
2
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm
2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
Verbindungsstutzen pro VPE
7
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch. · Einbau in Fräsloch Ø 68 mm · Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben · Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre · Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen · Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen