??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9062-94 - Electronics box
Bill of material
9062-94
Order number
9062-94
EAN code
4013456255173
Designation
Electronic-Dose
Level of Details
Tiefe
75 mm
Centre distance
71 mm
Cut hole Ø
2 x 68 mm
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Hohlwand-Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.· Für unterschiedliche Spannungsarten durch den Einsatz der zugehörigen Trennwand· Einbringen von Funk- oder EIB-Aktoren· Mit tapezierfähiger und spachtelbarer Abdeckung· Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte- und Geräte-VerbindungsdosenVerbindungsclip zum Anreihen von Dosen Art.-Nr. 9062-50
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей