??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9061-77 - Gerätedose
Stückliste
9061-77
Artikel-Nr.
9061-77
EAN-Code
4013456219007
Bezeichnung
Gerätedose
Detaillierungsgrad
Tiefe
35 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke
7 - 28 mm
Geräteschrauben +/-
2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch. · Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen