??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9061-01 - Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
Stückliste
9061-01
Artikel-Nr.
9061-01
EAN-Code
4013456550421
Bezeichnung
Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
0.2 - 30 mm
Tiefe
35 mm
Fräsloch Ø
68 mm
Geräteschrauben +/-
2
Leitungseinführungen Ø 4 bis 11,5 mm
6
Verbindungsstutzen pro VPE
5
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im O-range®-Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet. · Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen · Geringe Einbautiefe von 35 mm · Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung · Geräteschrauben mit flachem Senkkopf · Für Leitungen bis Ø 11,5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen