??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
906 - DIN352 HANDGEWINDEBOHRER
Bill of material
906 3.000
Identifizierende Bestellnummer
906 3.000
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS HAND-GBO M 3 DIN 352LN MITTELSCHN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN352
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
3 mm
Gewindesteigung
0.500 mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
2.700 mm
Gewindeschneidteillänge
10 mm
Nutzlänge
18 mm
Gesamtlänge
40 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.500 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.002 kg
Schneidrichtung
L
Anschnittform
D
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00352105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F3500,000h$09
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型