??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-62 - Rohrmanschette ECON®
Stückliste
9059-62
Artikel-Nr.
9059-62
EAN-Code
4013456537385
Bezeichnung
Rohrmanschette ECON®
Detaillierungsgrad
Länge
320 mm
Breite
320 mm
Höhe
30 mm
Anzahl Leitungen / Rohre
1 - 6 ST
Durchmesser Leitung
16 - 25 mm
Versand
5 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungsoder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.· Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren· Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft· Komplett werkzeuglose Montage· Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen· Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen