??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9059-62 - Conduit-sleeve ECON®
Nomenclature
9059-62
Order number
9059-62
EAN-Code
4013456537385
Désignation
Conduit-sleeve ECON®
level of detail
Longueur
320 mm
Breite
320 mm
Hauteur
30 mm
Number of cables/conduits
1 - 6 ST
Cable diameter
16 - 25 mm
transport maritime
5 ST
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Cable and conduit sleeve ECON® for reliable sealing of up to 6 cable or conduit entries through the air-tight building shell - ideal for digital satellite units.· Flexible sealing of 1 to 6 cables or conduits· Low space requirement, powerful adhesion· Completely toolless wall installation· Sealing even when cables are extremely kinked· Unused entries are reserved for later installations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés