국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9059-61
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9059_61.prj},{NB=9059-61(300)},{CNSORDERNO=9059-61},{L=230},{B=230},{H=25},{P=1580.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456537392},{BZ=Leitungsmanschette ECON®},{ALR=1 - 6},{DLR=4 - 11},{PA=5},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9059-61 - Cable-sleeve ECON®
Bill of material
9059-61
Order number
9059-61
EAN-Code
4013456537392
Designation
Cable-sleeve ECON®
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
Length
230
mm
Width
230
mm
Height
25
mm
Number of cables/conduits
1 - 6
ST
Cable diameter
4 - 11
mm
Dispatch
5
ST
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Cable and conduit sleeve ECON® for reliable sealing of up to 6 cable or conduit entries through the air-tight building shell - ideal for digital satellite units.· Flexible sealing of 1 to 6 cables or conduits· Low space requirement, powerful adhesion· Completely toolless wall installation· Sealing even when cables are extremely kinked· Unused entries are reserved for later installations
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성