??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9059-53 - Air-tight sleeves for conduits
Lista materiale
9059-53
Order number
9059-53
EAN-Code
4013456532915
Designazione
Air-tight sleeves for conduits
Livello di dettaglio
Number of cables/conduits
1 ST
Diameter of cable / pipe
75 - 90 mm
Lunghezza
230 mm
Larghezza
230 mm
Altezza
50 mm
spedizione
4 ST
Scheda dati
HTML (Online)
Testo informativo
Air-tight sleeve for sealing conduit and cable entries in the interior of air-tight building shells.· extremely strong adhesion· For guaranteed air-tight feed-throughs, especially in the attic· 10 types for different conduit and cable diameters· Suitable for moisture barrier foils, sarking membranes, OSB boards *
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD