??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-51 - Luftdichtungsmanschetten für Rohre
Stückliste
9059-51
Artikel-Nr.
9059-51
EAN-Code
4013456532892
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Rohre
Detaillierungsgrad
Anzahl Leitungen / Rohre
1 ST
Durchmesser Leitung / Rohr
42 - 55 mm
Länge
230 mm
Breite
230 mm
Höhe
50 mm
Versand
8 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen