??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9059-47 - Air-tight sleeves for cables
Nomenclature
9059-47
Order number
9059-47
EAN-Code
4013456480339
Désignation
Air-tight sleeves for cables
level of detail
Number of cables/conduits
2 ST
Diameter of cable / pipe
8 - 12 mm
Longueur
150 mm
Breite
150 mm
Hauteur
30 mm
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Air-tight sleeve for sealing conduit and cable entries in the interior of air-tight building shells.· extremely strong adhesion· For guaranteed air-tight feed-throughs, especially in the attic· 10 types for different conduit and cable diameters· Suitable for moisture barrier foils, sarking membranes, OSB boards *
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés