??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-45 - Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
Stückliste
9059-45
Artikel-Nr.
9059-45
EAN-Code
4013456535374
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
Detaillierungsgrad
Anzahl Leitungen / Rohre
2 ST
Durchmesser Leitung / Rohr
4 - 8 mm
Länge
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
30 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen