901-3143-1000
Amphenol RF
Adapters
N-Type Adapters
N-Type to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/n_type_adapters/n_type_to_sma_adapters/901_3143_1000.prj},{NB=901-3143-1000},{SHA256=j+gMAtLayWtFzOnFJe9o6y0Um7jI5KIsmKd6v4dP77E=},{INAME=00059__9012d31432d1000},{PN=901-3143-1000},{DESC=SMA Jack to N-Type Jack Adapter 50 Ohm Straight},{BF=Passivated},{BM=Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=11},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=N-Type},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Jack},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-3143-1000
Bill of material
901-3143-1000
Part Number
901-3143-1000
Description
SMA Jack to N-Type Jack Adapter 50 Ohm Straight
Body Finish
Passivated
Body Material
Stainless Steel
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
11
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
N-Type
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
SMA
Adapter Side 2 Style
Jack
Adapter Type
Between-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성