901-173
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_173.prj},{NB=901-173},{SHA256=J5/BEaPe5O79opHgiH6f8nL4ef4p7IKSOXNpCumZ+Lg=},{INAME=00575__9012d173},{PN=901-173},{DESC=RF Connector SMA Straight Clamp Jack RG-316DS Bulkhead 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Beryllium Copper},{CG=B1},{CT=RG-316 Double Shield,RD-316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=Cable - Clamp},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-173
Bill of material
901-173
Part Number
901-173
Description
RF Connector SMA Straight Clamp Jack RG-316DS Bulkhead 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Beryllium Copper
Cable Group
B1
Cable Type
RG-316 Double Shield,RD-316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12.4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성