901-144
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_144.prj},{NB=901-144},{SHA256=IHadOzYGe4GdtE26G8j/I2kNlFEbxsjr6g0JG2L8Uzg=},{INAME=00571__9012d144},{PN=901-144},{DESC=RF Connector SMA PCB Through Hole Straight Jack 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=18},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-144
Bill of material
901-144
Part Number
901-144
Description
RF Connector SMA PCB Through Hole Straight Jack 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Stainless Steel
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
18
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
100
Termination Style
PCB - Through Hole
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성