901-10660
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_10660.prj},{NB=901-10660},{SHA256=1JYRhGAkvVMYfZgRPEVWJ8X2rs7R3FAR8ddZPq5Mv70=},{INAME=00586__9012d10660},{PN=901-10660},{DESC=RF Connector SMA Straight Crimp Plug Times LMR-200 Optimized 50 Ohm ARC},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=LL03},{CT=Times LMR-200 Optimized},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=7.5},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-10660
Bill of material
901-10660
Part Number
901-10660
Description
RF Connector SMA Straight Crimp Plug Times LMR-200 Optimized 50 Ohm ARC
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
LL03
Cable Type
Times LMR-200 Optimized
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
7.5
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성