900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt with Flight and sidewall-1-0-1-25-0
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_005_fgtwbas_no_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt with Flight and sidewall-1-0-1-25-0},{MODEL=900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt with Flight and sidewall},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Suitable for elevating and conveying of cans industry.},{MBM=POM},{PM=PP},{N=1},{T=0},{K=1},{H=25},{M=0.00},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T},{PPATH=900_y_005_fgtwbas_no/900_y_005_fgtwbas_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
900 系列 非标准Y-005 平格型带挡板、裙边 - 900 系列
明细表
900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt with Flight and sidewall-1-0-1-25-0
型号
900 系列 非标准Y-005 平格型带挡板、裙边
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在制罐提升输送的广泛应用。
网带材质
POM
销轴材质
PP
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.4
mm
两个挡板间的中心距
挡板高度
25
50
25
50
mm
端面到裙边的距离
0.00
16.75
25.20
33.65
42.10
50.55
0.00
16.75
25.20
33.65
42.10
50.55
mm
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4*N+8.4*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型