900 Series Non-standard Dynamic Transfer System-0-1 No
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_dn_no_asmtab.prj},{NB=900 Series Non-standard Dynamic Transfer System-0-1_No},{MODEL=900 Series Non-standard Dynamic Transfer System},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for a wide range of applications in the canning industry.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Blue},{MBOR=38%},{WEIGHT=5.79},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=170+8.466*T},{PPATH=900_dn_no/900_dn_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
900系列DT非标准 (动态网) - 900 系列
明细表
900 Series Non-standard Dynamic Transfer System-0-1_No
型号
900系列DT非标准 (动态网)
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在制罐业输送的广泛应用。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
蓝色
网带开孔率
38%
重量
5.79
kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
170.000
mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=170+8.466*T
mm
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型