??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
90°Big Support Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-L7878-80
Order Number
Code
LE-L7878
Material
Aluminium (6063-T5)
A
78.0 mm
B
mm
C
mm
D
8.0 mm
E
mm
Weight
kg
Connection No
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD