??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
90.045 - Bride pleine DIN
Nomenclature
AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
90045045017
Numéro de l'article
90045045017
Code d'image
90.045
Poids
75.000 kg
Dimension longue
450/500 - MOP 10 bar
Dimension courte
450/500
Description 1
Bride pleine DIN
Description 2
acier galvanisé
Matériel
acier galvanisé
Processus de fabrication
perçage PN10
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
450.000 mm
IDA
18.000 Pouce
D
670.000 mm
D2
26.000 mm
B
28.000 mm
K
620.000 mm
P
16.000 bar
NUMB
20.000
X1
70011
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés