??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
90.043 - Bride pleine ANSI
Nomenclature
AGRU_90043040017_Blind Flange ANSI_steel galvanized_steel galvanized_400 - 16 MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
90.043
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Bride pleine ANSI
Description 2
acier galvanisé
Matériel
acier galvanisé
Processus de fabrication
ASME B16.5 Class 150
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
D
mm
D2
mm
B
mm
K
mm
P
20.000 bar
NUMB
X1
70011
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés