국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17803
voestalpine
9. Plain wearstripes
Powered by
CAD모델 선택
{voest/09_flachleisten/09_01.prj},{NB=VA_Flachleisten_17803},{IDENTNR=17803},{B=50},{S=10},{L=1005},{R=2},{GEWICHT=3.70},{CTN=84833080},{FIBRO1=2961.71.050.010.1005},{SANKYO2=},{OMCR=},{SANKYO1=},{DMEMILACRON=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
9.1 - Plain wearstrips, thickness = 4 mm; 5mm; 6 mm; 8 mm; 10mm; 12 mm; 16 mm; 20mm
Bill of material
17803
Code-No. WF 750/1A
17803
17803
Width b
50
50
mm
Thickness s +0.1
10
10
mm
Length L +1
1005
1005
mm
R
2
mm
Weight
3.70
3.70
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성