??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
899-631/453-000 - Verteilerbox, Leitungseinführung, 4 Ausgänge, Kod. A, MIDI
Stückliste
899-631/453-000
Bestell-Nr.
899-631/453-000
Artikelbezeichnung
Verteilerbox, 16 A, schwarz
Detaillierung der Geometrie
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Produktgruppe
20
Zolltarifnummer
85366990990
Spannung
250 V
Strom
16 A
Schutzart
20 IP
Nennleistung
keine Angabe
Verlustleistung
keine Angabe
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Breite
190.000 mm
Höhe
31.000 mm
Tiefe
145.000 mm
Brandlast
91.83 MJ
Gewicht
360 g
Farbe
schwarz
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_453-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_453-000
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
Breite Box
145.000 mm
Länge Box
190.000 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen