??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
899-631/453-000 - Caja de distribución, Entrada de cables, 4 salidas, Cod. A, MIDI
Lista de materiales
899-631/453-000
Item-No.
899-631/453-000
Item name
Caja de distribución, 16 A, negro
Level of Geometry
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
Número de Aduanas
85366990990
Tensión asignada según
250 V
Intensidad de corriente según
16 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Ancho
190.000 mm
Altura
31.000 mm
Profundidad
145.000 mm
Fire load
91.83 MJ
Peso
360 g
Color
negro
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_453-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_453-000
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
Breite Box
145.000 mm
Länge Box
190.000 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD