??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
899-631/421-000 - Boîte de distribution, 230 V + SMI, 1 entrée, 5 sorties, Cod. B, MIDI
Nomenclature
899-631/421-000
No de produit
899-631/421-000
Item name
Boîte de distribution, 20 A, noir
Detaillierung der Geometrie
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
Numéro du tarif douanier
85366990990
tension de mesure
250 V
ampérage
20 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
Largeur
190.000 mm
Hauteur
31.000 mm
Profondeur
145.000 mm
Fire load
91.83 MJ
Poids
441.1 g
Couleur
noir
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_421-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_421-000
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
Breite Box
145.000 mm
Länge Box
190.000 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés