??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
899-631/350-000 - Distribution box; Distribution; Three-phase to single-phase (400 V / 230 V); 2 circuits; 1 input; 3 outputs; Coding A + P
Lista de materiales
899-631/350-000
Item-No.
899-631/350-000
Item name
WINSTA distribution box
Level of Geometry
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
Número de Aduanas
85366990990
Tensión asignada según
250 V
Intensidad de corriente según
25 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Ancho
190 mm
Altura
31 mm
Profundidad
145 mm
Fire load
91.83 MJ
Peso
394.442 g
Color
negro
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD