??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
899-631/313-000 - skrzynka rozdzielcza, DALI, 1 wejście, 5 wyjść, kodowanie I, MIDI
Lista materiałowa
899-631/313-000
Nr zamówienia.
899-631/313-000
Item name
skrzynka rozdzielcza, 20 A, czarny
Level of Geometry
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
numer taryfy celnej
85366990990
Measured voltage
250 V
Current intensity
20 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
szerokość
190.000 mm
wysokość
31.000 mm
głębokość
145.000 mm
Fire load
91.83 MJ
masa
424.5 g
kolor
czarny
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_313-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_313-000
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
Breite Box
145.000 mm
Länge Box
190.000 mm
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD