??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
899-631/311-000 - Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 2 Stromkreise Kodierung A + P
Stückliste
899-631/311-000
Bestell-Nr.
899-631/311-000
Artikelbezeichnung
WINSTA Verteilerbox
Detaillierung der Geometrie
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Produktgruppe
20
Zolltarifnummer
85366990990
Spannung
250 V
Strom
25 A
Schutzart
20 IP
Nennleistung
keine Angabe
Verlustleistung
keine Angabe
Umgebungstemperatur im Betrieb
-35 ...85 °C
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Breite
190 mm
Höhe
31 mm
Tiefe
145 mm
Brandlast
91.83 MJ
Gewicht
420 g
Farbe
schwarz
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen