??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
899-631/311-000 - Distribution box; Distribution; Single-phase current (230 V); 2 circuits; Coding A + P
Nomenclature
899-631/311-000
No de produit
899-631/311-000
Artikelbezeichnung
WINSTA distribution box
Detaillierung der Geometrie
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
Zolltarifnummer
85366990990
tension de mesure
250 V
ampérage
25 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
Largeur
190 mm
Hauteur
31 mm
Profondeur
145 mm
Fire load
91.83 MJ
Poids
420 g
Couleur
schwarz
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés