??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
899-631/181-000 - Verteilerbox Verteilung, 230 V + DALI 2 Eingänge 6 Ausgänge Kodierung A + I
Lista materiałowa
899-631/181-000
Nr zamówienia.
899-631/181-000
Item name
WINSTA distribution box
Level of Geometry
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
numer taryfy celnej
85366990990
Measured voltage
250 V
Current intensity
25 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
szerokość
190.000 mm
wysokość
31.000 mm
głębokość
145.000 mm
Fire load
91.83 MJ
masa
450 g
kolor
czarny
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD