??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
899-631/181-000 - Verteilerbox Verteilung, 230 V + DALI 2 Eingänge 6 Ausgänge Kodierung A + I
Lista materiale
899-631/181-000
Codice art.
899-631/181-000
Item name
WINSTA distribution box
Level of Geometry
WAGO eShop
InfoDE
WAGO eShop
InfoEN
Product group
20
Numero di dogana
85366990990
Tensione rilevata
250 V
Corrente
25 A
Degree of protection
20 IP
Rated capacity
no information
Power loss
no information
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Larghezza
190.000 mm
Altezza
31.000 mm
Profondita
145.000 mm
Fire load
91.83 MJ
Peso
450 g
Colore
nero
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD