??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8953660000 - VSPC 1CL 5VDC EX
Спецификация
Weidmueller 8953660000
Preview
Manufacturer Product ID
8953660000
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 5VDC EX
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 5 В, 350 mA, Вывод, прочее
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4032248745814
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
350 A
nominal voltage (at DC)
5 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей