??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8953660000 - VSPC 1CL 5VDC EX
Lista materiałowa
Weidmueller 8953660000
Preview
Manufacturer Product ID
8953660000
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 5VDC EX
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, DC, 5 V, 350 mA, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248745814
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
350 A
nominal voltage (at DC)
5 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD