??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8953660000 - VSPC 1CL 5VDC EX
Stückliste
Weidmueller 8953660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8953660000
Herstellertypbezeichnung
VSPC 1CL 5VDC EX
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, DC, 5 V, 350 mA, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248745814
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
350 A
Nennspannung (bei DC)
5 V
Masse
0.046 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen