??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8953640000 - VSPC 2SL 48VAC EX
Lista materiałowa
Weidmueller 8953640000
Preview
Manufacturer Product ID
8953640000
Manufacturer Type Description
VSPC 2SL 48VAC EX
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 2, AC, 48 V, 68 V, 250 mA, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248745791
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
250 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD