??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8953640000 - VSPC 2SL 48VAC EX
Nomenclature
Weidmueller 8953640000
Preview
Manufacturer Product ID
8953640000
Manufacturer Type Description
VSPC 2SL 48VAC EX
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 2, AC, 48 V, 68 V, 250 mA, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248745791
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
250 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés