??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8953640000 - VSPC 2SL 48VAC EX
Kusovník
Weidmueller 8953640000
Preview
Manufacturer Product ID
8953640000
Manufacturer Type Description
VSPC 2SL 48VAC EX
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, binární, Počet signálů: 2, AC, 48 V, 68 V, 250 mA, Svorka, různé
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248745791
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
250 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model