??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8953610000 - VSPC 1CL PW 24V EX
Lista de materiales
Weidmueller 8953610000
Preview
Manufacturer Product ID
8953610000
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL PW 24V EX
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) sin función de aviso / indicador de función, analógico, Número de señales: 1, AC/DC, 24 V, 24 V, 350 mA, Borne, otros
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4032248745760
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
350 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Mass
0.056 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD