??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8951670000 - VSPC RS485 2CH R
Nomenclature
Weidmueller 8951670000
Preview
Manufacturer Product ID
8951670000
Manufacturer Type Description
VSPC RS485 2CH R
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) avec fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248742912
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at AC)
5 V
nominal voltage (at DC)
5 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés