??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8951650000 - VSPC MOV 2CH 24V R
Lista materiałowa
Weidmueller 8951650000
Preview
Manufacturer Product ID
8951650000
Manufacturer Type Description
VSPC MOV 2CH 24V R
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, Analogowe, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 2, AC/DC, 24 V, 30 V, 10 A, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248742899
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
10 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
30 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD