??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8951650000 - VSPC MOV 2CH 24V R
Lista de materiales
Weidmueller 8951650000
Preview
Manufacturer Product ID
8951650000
Manufacturer Type Description
VSPC MOV 2CH 24V R
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) con función de aviso / indicador de función, analógico, binario, Número de señales: 2, AC/DC, 24 V, 30 V, 10 A, Borne, otros
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4032248742899
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
10 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
30 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD