??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8951650000 - VSPC MOV 2CH 24V R
Stückliste
Weidmueller 8951650000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8951650000
Herstellertypbezeichnung
VSPC MOV 2CH 24V R
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär, Signalanzahl: 2, AC/DC, 24 V, 30 V, 10 A, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248742899
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
10 A
Nennspannung (bei AC)
24 V
Nennspannung (bei DC)
30 V
Masse
0.046 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen