??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8951610000 - VSPC 2SL 5VDC R
Stückliste
Weidmueller 8951610000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8951610000
Herstellertypbezeichnung
VSPC 2SL 5VDC R
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 2, DC, 5 V, 300 mA, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248742851
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
300 A
Nennspannung (bei DC)
5 V
Masse
0.044 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen