??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8951550000 - VSPC 1CL 24VDC R
Lista materiałowa
Weidmueller 8951550000
Preview
Manufacturer Product ID
8951550000
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 24VDC R
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, DC, 24 V, 450 mA, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248742790
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at DC)
24 V
Mass
0.042 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD