??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8951490000 - VSPC 2CL 48VAC
Lista materiale
Weidmueller 8951490000
Preview
Manufacturer Product ID
8951490000
Manufacturer Type Description
VSPC 2CL 48VAC
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, analogico, Numero di segnali: 2, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, morsetto, varie
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248742738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
350 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD