??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8951490000 - VSPC 2CL 48VAC
Nomenclature
Weidmueller 8951490000
Preview
Manufacturer Product ID
8951490000
Manufacturer Type Description
VSPC 2CL 48VAC
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248742738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
350 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés