??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8951490000 - VSPC 2CL 48VAC
Stückliste
Weidmueller 8951490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8951490000
Herstellertypbezeichnung
VSPC 2CL 48VAC
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 2, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248742738
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
350 A
Nennspannung (bei AC)
48 V
Nennspannung (bei DC)
68 V
Masse
0.045 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen