??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8948620000 - MCZ OVP HF 5V 0,3A
Stückliste
Weidmueller 8948620000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8948620000
Herstellertypbezeichnung
MCZ OVP HF 5V 0,3A
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 5 V, 5 V, 0.5 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248738878
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
0.500 A
Nennspannung (bei AC)
5 V
Nennspannung (bei DC)
5 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.026 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen